ZHCACE2 March   2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2应用参数
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 耦合电感器选择
      1. 3.2.1 耦合电容器(交流电容器)
    3. 3.3 二极管选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选型
    7. 3.7 输出电压设置
  6. 4简化版 SEPIC 原理图
  7. 5参考文献

二极管选型

次级侧上的整流器二极管的反向额定电压必须大于最大输入电压加上输出电压。次级二极管的反向电压的计算公式如下:

方程式 17. V D ,   r e v e r s e = V I N , M A X + V O U T   +   V D = 32   V + 12   V   +   0 . 5   V   = 44 . 5   V  

由于漏感,初级侧开关关闭时会出现负尖峰。需要在二极管两端添加一个 RC 缓冲器,以便尽可能减小这个电压尖峰。即使添加了缓冲器,也必须在方程式 8 中计算的值上增加至少 30% 的裕度。对于此应用,选择了反向电压额定值为 60 V 的二极管。

次级侧二极管的平均电流通过以下公式估算:

方程式 9. I D , a v g = I L O A D = 1   A

二极管必须能够传导在方程式 9 中计算的值,并留有一定的裕量。对于该设计,所选二极管能够传导 10A 的平均正向电流。

此外,必须选择合适的封装,因为可以通过以下公式估算功率损耗:

方程式 10. P d i s s : D = I L O A D × V f

其中 Vf 是所选二极管的正向压降。