ZHCABZ7C October   2015  – April 2024 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2排查应用问题
    1. 2.1 读取并检查寄存器值以进行基本运行状况检查
    2. 2.2 原理图和布局检查清单
    3. 2.3 元件检查清单
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 晶体/振荡器
    4. 2.4 外设引脚检查
      1. 2.4.1 电源
      2. 2.4.2 RBIAS 电压和电阻
      3. 2.4.3 探测 XI 时钟
      4. 2.4.4 探测 RESET_N 信号
      5. 2.4.5 在初始化期间探测配置 (strap) 引脚
      6. 2.4.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      7. 2.4.7 探测 MDI 信号
    5. 2.5 链路质量检查
    6. 2.6 使用各种环回模式进行内置自检
    7. 2.7 调试 MAC 接口
      1. 2.7.1 RGMII 调试
      2. 2.7.2 SGMII 调试
  5. 3应用特定调试
    1. 3.1 提高短电缆的链路裕度
    2. 3.2 提高不同通道的链路裕度
    3. 3.3 在 100Mbps 全双工强制模式下建立链路
    4. 3.4 1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试
    5. 3.5 DP83867PHY 和 DP83867PHY 无法以 1Gbps 建立链路
    6. 3.6 合规性调试
    7. 3.7 EMC 调试
    8. 3.8 工具和参考
      1. 3.8.1 DP83867 寄存器访问
      2. 3.8.2 扩展寄存器访问
  6. 4结论
  7. 5参考资料
  8. 6修订历史记录

合规性调试

下面一节主要介绍了有关如何调试 DP83867PHY 上合规性问题的通用指南。

  • 查看原理图
    • 确保变压器符合节 2.3.1中的数据表规格。
    • 变压器上无短接的中心抽头
    • 仔细检查变压器中心抽头上的电容器
    DP83867
    • 移除 MDI 线路上的 ESD 二极管以进行合规性测试
    • 检查 Rbias 值并确保该值处于 1% 范围内
    • 遵循节 2.2中的原理图检查清单建议
  • 检查布局
    • 确保 MDI 线路附近没有时钟信号和数据信号
    • 检查 MDI 线路的长度匹配和阻抗匹配 (100Ω)
    • MDI 线路周围没有过孔
    • 遵循节 2.2中的布局检查清单
  • 查看合规性测试如何配置 DP8386x 以进行以太网合规性测试 应用手册。请遵循合规性测试应用手册中的步骤。
  • 如果所有原理图、布局检查清单和合规性测试应用手册都没有任何帮助,调整寄存器 0x00A0、0x00A1、0x00A2 和 0x00A3 可以帮助进行合规性测试。
    注: 0x00A1 和 0x00A2 寄存器的默认值经过修整。