ZHCABZ7C October   2015  – April 2024 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2排查应用问题
    1. 2.1 读取并检查寄存器值以进行基本运行状况检查
    2. 2.2 原理图和布局检查清单
    3. 2.3 元件检查清单
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 晶体/振荡器
    4. 2.4 外设引脚检查
      1. 2.4.1 电源
      2. 2.4.2 RBIAS 电压和电阻
      3. 2.4.3 探测 XI 时钟
      4. 2.4.4 探测 RESET_N 信号
      5. 2.4.5 在初始化期间探测配置 (strap) 引脚
      6. 2.4.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      7. 2.4.7 探测 MDI 信号
    5. 2.5 链路质量检查
    6. 2.6 使用各种环回模式进行内置自检
    7. 2.7 调试 MAC 接口
      1. 2.7.1 RGMII 调试
      2. 2.7.2 SGMII 调试
  5. 3应用特定调试
    1. 3.1 提高短电缆的链路裕度
    2. 3.2 提高不同通道的链路裕度
    3. 3.3 在 100Mbps 全双工强制模式下建立链路
    4. 3.4 1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试
    5. 3.5 DP83867PHY 和 DP83867PHY 无法以 1Gbps 建立链路
    6. 3.6 合规性调试
    7. 3.7 EMC 调试
    8. 3.8 工具和参考
      1. 3.8.1 DP83867 寄存器访问
      2. 3.8.2 扩展寄存器访问
  6. 4结论
  7. 5参考资料
  8. 6修订历史记录

工具和参考

以下各节包含与调试相关的其他工具和参考。