ZHCABZ7C October 2015 – April 2024 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS
PHY 通电并连接到链路伙伴后,可以读取以下寄存器以确定 1000Mbps 和 100Mbps 链路的运行状况:
| 通道 | 寄存器地址 |
|---|---|
| A | 0x225 |
| B | 0x265 |
| C | 0x2A5 |
| D | 0x2E5 |
在 100Mbps 通信中,请参阅通道 A 来进行精确测量。
在 10Mbps 通信中,请勿参阅该表来进行精确测量。
对于给定的通道,读取寄存器值以确定 MSE(均方误差),转换为十进制,并参考下表来确定链路质量:
| 链路质量 | MSE 范围 |
|---|---|
| 非常好 | < 522 |
| 好 | 522 - 827 |
| 不佳 | > 827 |
有关如何在扩展寄存器空间中读取和写入寄存器的信息,请参阅节 3.8。