ZHCABZ7C October 2015 – April 2024 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS
以下指南是兼容晶体的主要参考规格。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | 25 | MHz | |||
| 频率容差 | 工作温度 | ±50 | ppm | ||
| 频率稳定性 | 1 年老化 | ±50 | ppm |
如果选择振荡器:
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | 25 | MHz | |||
| 频率容差 | 工作温度 | ±50 | ppm | ||
| 频率稳定性 | 1 年老化 | ±50 | ppm | ||
| 上升/下降时间 | 20% - 80% | 5 | ns | ||
| 对称性 | 占空比 | 40% | 60% | ||
| 抖动 RMS | 集成频带:12kHz 至 5MHz | 11 | ps | ||
| 25MHz 振荡器的输入电压 | 1.5 | 1.9 | Vpp |