ZHCABZ7C October   2015  – April 2024 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2排查应用问题
    1. 2.1 读取并检查寄存器值以进行基本运行状况检查
    2. 2.2 原理图和布局检查清单
    3. 2.3 元件检查清单
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 晶体/振荡器
    4. 2.4 外设引脚检查
      1. 2.4.1 电源
      2. 2.4.2 RBIAS 电压和电阻
      3. 2.4.3 探测 XI 时钟
      4. 2.4.4 探测 RESET_N 信号
      5. 2.4.5 在初始化期间探测配置 (strap) 引脚
      6. 2.4.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      7. 2.4.7 探测 MDI 信号
    5. 2.5 链路质量检查
    6. 2.6 使用各种环回模式进行内置自检
    7. 2.7 调试 MAC 接口
      1. 2.7.1 RGMII 调试
      2. 2.7.2 SGMII 调试
  5. 3应用特定调试
    1. 3.1 提高短电缆的链路裕度
    2. 3.2 提高不同通道的链路裕度
    3. 3.3 在 100Mbps 全双工强制模式下建立链路
    4. 3.4 1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试
    5. 3.5 DP83867PHY 和 DP83867PHY 无法以 1Gbps 建立链路
    6. 3.6 合规性调试
    7. 3.7 EMC 调试
    8. 3.8 工具和参考
      1. 3.8.1 DP83867 寄存器访问
      2. 3.8.2 扩展寄存器访问
  6. 4结论
  7. 5参考资料
  8. 6修订历史记录

1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试

如果 DP83867 与另一个链路伙伴之间重复进行链路建立和链路断开行为,请按照本课程进行调试:

  1. 将寄存器 0x001F 写入 4000(软件复位),然后查看是否能够建立链路。
  2. 检查 DP83867 是否能够与另一个 TI 千兆位 PHY 建立链路。
  3. 查看原理图和布局检查清单课程,以确保电路板设计遵循建议。
  4. 读取寄存器 0x0013 bit[12] 和寄存器 0x0011 bit[12]。如果两个寄存器都指示在 1Gbps 通信中接收到页。写入寄存器 0x01D5 = F508,以将 DP83867PHY 从低功耗模式更改为正常运行模式。
begin
// Check page recieved in 1Gbps communication
0012
0013
// changing from lower power mode to normal operational mode
01D5 F508
end