ZHCABZ7C
October 2015 – April 2024
DP83867CR
,
DP83867CS
,
DP83867E
,
DP83867IR
,
DP83867IS
1
商标
1
简介
2
排查应用问题
2.1
读取并检查寄存器值以进行基本运行状况检查
2.2
原理图和布局检查清单
2.3
元件检查清单
2.3.1
磁性元件
2.3.2
晶体/振荡器
2.4
外设引脚检查
2.4.1
电源
2.4.2
RBIAS 电压和电阻
2.4.3
探测 XI 时钟
2.4.4
探测 RESET_N 信号
2.4.5
在初始化期间探测配置 (strap) 引脚
2.4.6
探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
2.4.7
探测 MDI 信号
2.5
链路质量检查
2.6
使用各种环回模式进行内置自检
2.7
调试 MAC 接口
2.7.1
RGMII 调试
2.7.2
SGMII 调试
3
应用特定调试
3.1
提高短电缆的链路裕度
3.2
提高不同通道的链路裕度
3.3
在 100Mbps 全双工强制模式下建立链路
3.4
1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试
3.5
DP83867PHY 和 DP83867PHY 无法以 1Gbps 建立链路
3.6
合规性调试
3.7
EMC 调试
3.8
工具和参考
3.8.1
DP83867 寄存器访问
3.8.2
扩展寄存器访问
4
结论
5
参考资料
6
修订历史记录
2.7.2
SGMII 调试
检查寄存器 0x0037 bit[1:0] 以了解 SGMII 接口的链路建立状态。
检查 SGMII 线路的原理图,确保有 0.1uF 直流阻断电容器。
探测所有 SOP/SON 和 SIP/SIN 信号上的线路,确保线路的峰峰值电压约为 800mV。
查看 SGMII 线路上的布线长度和阻抗,并确保其遵循
DP83867 布局检查清单
。
将软件复位 0x001F 写入 4000 或通过寄存器 0x0014 bit[7] 重新启动 SGMII 自动协商。