ZHCABZ7C October 2015 – April 2024 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS
启用自动协商后,链路脉冲应在通道 A 发送和接收差分对(TD_P_A 和 TD_M_A)上可见。
具有 100 欧姆终端的短以太网电缆可用于测量 MDI 信号。端接电缆如图 2-6 所示。图 2-7 展示了使用端接电缆进行测量的连接图。
图 2-6 用于 MDI 信号测量的 100Ω 端接电缆
图 2-7 100M 端接电缆的连接图自动协商链路脉冲的标称宽度为 100ns。脉冲间隔为 62µs 或 125µs,并以突发方式传输。突发的标称持续时间为 2ms,每 16ms 发生一次。下面的图 2-8 展示了一个示例链路脉冲。
图 2-8 DP83867 链路脉冲观察此脉冲可确认 PHY 已打开并尝试进行连接。