ZHCABX8A July   2021  – November 2022 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82864A , TPSM82866A , TPSM82866C , TPSM8287B30

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2标准器件操作:电阻测量和数字输入
  5. 3TPS62864/6/8/9:VSET/VID 引脚
  6. 4TPS62800/1/2/6/7/8:VSEL/MODE 引脚
  7. 5TPS62865/7 和 TPSM82864/6A:VSET/MODE 引脚
  8. 6总结
  9. 7修订历史记录

总结

表 6-1 汇总了所述的 IC 以及实现引脚辅助功能的推荐解决方案。在某些应用中不需要实现第二个功能。

表 6-1 摘要表
器件 推荐解决方案
TPS62864/6TPS62868/9 (VSET/VID) 通过 GPIO 驱动实现 VID 功能
(请参阅Topic Link Label3):
VSET/VID = 低电平 → 高电平
TPS62800/1/2/6/7/8 (VSEL/MODE) 通过 GPIO 驱动实现 MODE 功能
(请参阅Topic Link Label4):
VSEL/MODE = 低电平 → 高电平
TPS62865/7 (VSET/MODE) 设置 VSET/MODE = 高电平,实现强制 PWM
使用 FB 电阻分压器(请参阅Topic Link Label5
TPSM82864/6A (VSET/MODE) 设置 VSET/MODE = 高电平,实现强制 PWM
使用 FB 电阻分压器(请参阅Topic Link Label5
TPS62901/2/3 (MODE/S-CONF) 设置 MODE/S-CONF = 高电平,实现强制 PWM
使用 FB 电阻分压器(实现方式与Topic Link Label5相同)

纵观 TI 产品系列,多功能引脚不限于用于选择运行模式(PFM/PWM 或强制 PWM),还用于各种特性。

表 6-2 列出了一些具有多功能引脚的其他 TI 降压转换器。

表 6-2 其他具有多功能引脚的 TI 降压转换器
器件 多功能引脚
TPS62810/1/2/3/6-Q1
  • MODE/SYNC:PFM/PWM(低电平)、强制 PWM(高电平);该引脚可用于与外部频率同步。
  • COMP/FSET:一个电阻定义了控制环路的补偿以及开关频率(如果未在外部同步)。
TPSM82810/3
  • MODE/SYNC:PFM/PWM(低电平)、强制 PWM(高电平);该引脚可用于与外部频率同步。
  • COMP/FSET:一个电阻定义了控制环路的补偿以及开关频率(如果未在外部同步)。
TPS62912/3
  • EN/SYNC:禁用(低电平)、启用(高电平);该引脚可用于与外部频率同步。
  • S-CONF:该引脚用于选择开关频率、展频、输出放电和同步范围。