ZHCABX8A July   2021  – November 2022 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82864A , TPSM82866A , TPSM82866C , TPSM8287B30

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2标准器件操作:电阻测量和数字输入
  5. 3TPS62864/6/8/9:VSET/VID 引脚
  6. 4TPS62800/1/2/6/7/8:VSEL/MODE 引脚
  7. 5TPS62865/7 和 TPSM82864/6A:VSET/MODE 引脚
  8. 6总结
  9. 7修订历史记录

标准器件操作:电阻测量和数字输入

在 t_startup_delay 期间,该 IC 需要在多功能引脚上执行电阻测量。

进行电阻测量的方法是在外部电阻 RVSET 中注入小电流 IMEAS 并读取相应电压 VMEAS,如图 2-1 所示。RVSET 值的计算公式为:RVSET = VMEAS / IMEAS

GUID-20210523-CA0I-68PD-FVSQ-1M2LNNVS0K7B-low.gif图 2-1 VSET 引脚上的 R2D 转换

此操作必须尽可能精确,因为任何测量错误都可能导致错误的输出电压设置,并可能损坏负载。

例如,请参阅 TPS62864/6 具有 I2C 接口、采用 WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、4A 和 6A 同步降压转换器数据表:R2D 转换器具有一个通过外部电阻施加电流的内部电流源,以及一个可回读电压电平结果的内部 ADC。根据电平设置正确的启动输出电压和 I2C 从器件地址....确保在 R2D 转换期间从该引脚到 GND 没有额外的电流路径或大于 30pF 的电容。否则会设置为错误的值。

设计驱动电路时必须考虑上述限制。

数据表中明确给出了电容限值,但并未具体定义最大额外电流。在大多数情况下,可以将 40nA 视为最大额外电流。