ZHCABX8A July   2021  – November 2022 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82864A , TPSM82866A , TPSM82866C , TPSM8287B15 , TPSM8287B30

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2标准器件操作:电阻测量和数字输入
  5. 3TPS62864/6/8/9:VSET/VID 引脚
  6. 4TPS62800/1/2/6/7/8:VSEL/MODE 引脚
  7. 5TPS62865/7 和 TPSM82864/6A:VSET/MODE 引脚
  8. 6总结
  9. 7修订历史记录

TPS62864/6/8/9:VSET/VID 引脚

如前文所述,VSET/VID 引脚用作启动引脚,可以正确设置器件的输出电压和 I2C 地址。在运行期间,该引脚可用于为输出电压选择 VOUT 寄存器(低电平 = VOUT 寄存器 1;高电平 = VOUT 寄存器 2)(请参阅 TPS62868x 具有 I2C 接口、采用 QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、4A/6A 同步降压转换器数据表和 TPS62864/6 具有 I2C 接口、采用 WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、4A 和 6A 同步降压转换器数据表)。

如果设计人员希望将 VSET/VID 引脚设置为低电平,则可以采用标准配置,如图 3-1 所示:只需放置一个接地的电阻即可。在 t_startup_delay 期间,可以执行 R2D 转换而不产生额外寄生效应,而在运行期间会将引脚下拉至 GND。

相反,如果设计人员希望将 VSET/VID 引脚设置为高电平),则需要与电阻并联一个驱动电路以正确驱动输入。

推荐的解决方案是使用一个外部数字电路(例如 FPGA 或 MCU)在运行期间正确驱动引脚,如图 3-1 所示。

GUID-20210523-CA0I-LKBG-95CN-CNSBQN1V7SHV-low.gif图 3-1 典型应用原理图,包括使用 MCU 的 VSET/VID 驱动电路

启动时,GPIO 应处于高阻抗状态:VSET/VID 引脚只能看到用于设置正确输出电压的电阻(加上 GPIO 寄生效应)。在启动阶段之后,设计人员可以根据改变 GPIO 状态的推荐操作来决定将引脚拉至高电平还是低电平(也可以在运行期间切换引脚极化以适应任何特定需求)。

设计人员只需确保 GPIO 寄生效应低于Topic Link Label2中指出的最大寄生效应。

例如,MSP430FR2000 数据表指定了 20nA 的高阻抗漏电流和 5pF 的输入电容,符合上述规格。

表 3-1 数字输入
参数 测试条件 VCC 最小值 典型值 最大值 单位
VIT+ 正向输入阈值电压 2V 0.90 1.50 V
3V 1.35 2.25
VIT- 负向输入阈值电压 2V 0.50 1.10 V
3V 0.75 1.65
Vhys 输入电压滞后 (VIT+-VIT-) 2V 0.3 0.8 V
3V 0.4 1.2
RPull 上拉或下拉电阻 对于上拉电阻:VIN = VSS
对于下拉电阻:VIN = VCC
20 35 50 kΩ
CI,dig 输入电容,仅数字端口引脚 VIN = VSS 或 VCC 3 pF
CI,ana 输入电容,共享模拟功能的端口引脚 V输入 = VSS 或 VCC 5 pF
Ilkg(Px.y) 高阻抗泄漏电流   2V,3V -20 +20 nA
t(int) 外部中断时序(设置中断标志的外部触发脉冲持续时间) 具有中断功能的端口(请参见框图和引脚功能描述) 2V,3V 50 ns