ZHCABX8A July   2021  – November 2022 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82864A , TPSM82866A , TPSM82866C , TPSM8287B15 , TPSM8287B30

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2标准器件操作:电阻测量和数字输入
  5. 3TPS62864/6/8/9:VSET/VID 引脚
  6. 4TPS62800/1/2/6/7/8:VSEL/MODE 引脚
  7. 5TPS62865/7 和 TPSM82864/6A:VSET/MODE 引脚
  8. 6总结
  9. 7修订历史记录

TPS62865/7 和 TPSM82864/6A:VSET/MODE 引脚

TPS62865/7 和 TPSM82864/6A IC 具有 VSET/MODE 引脚,该引脚在功能上与前面介绍的 VSEL/MODE 引脚相同(请参阅 TPS62865/TPS62867 采用 1.5mm × 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、4A 和 6A 同步降压转换器TPSM82864A/TPSM82866A 配备集成电感器并采用 3.5mm × 4.0mm 薄超模压塑料 QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、4A/6A 降压电源模块数据表)。

图 5-1 典型应用原理图 TPS62865/7 – 固定输出电压
图 5-2 典型应用原理图 TPSM82864/6A - 固定输出电压

与之前器件的主要区别在于此处存在额外的引脚 (FB)。当 VSET/MODE 引脚连接到逻辑高电平或逻辑低电平时,FB 引脚可用于通过传统反馈分压器正确选择输出电压。

图 5-3 典型应用原理图 TPS62865/7 – 强制 PWM 运行模式
图 5-4 典型应用原理图 TPSM82864/6A – 强制 PWM 运行模式

使用这些器件,选择强制 PWM 模式的较简单解决方案是将 VSET/MODE 引脚连接至高电位,然后使用 FB 分压器正确选择输出电压,如图 5-3图 5-4 所示。

最后一种配置的主要优势是可以对 VSET 和 MODE 功能进行去耦,使设计人员能够在不限制输出电压电平选择的情况下有效地选择运行模式。该解决方案无需额外的元件,也不会引入寄生效应,让设计过程简单而直接。