ZHCABX8A July   2021  – November 2022 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82864A , TPSM82866A , TPSM82866C , TPSM8287B15 , TPSM8287B30

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2标准器件操作:电阻测量和数字输入
  5. 3TPS62864/6/8/9:VSET/VID 引脚
  6. 4TPS62800/1/2/6/7/8:VSEL/MODE 引脚
  7. 5TPS62865/7 和 TPSM82864/6A:VSET/MODE 引脚
  8. 6总结
  9. 7修订历史记录

TPS62800/1/2/6/7/8:VSEL/MODE 引脚

VSEL/MODE 引脚的结构与 VSET/VID 引脚类似,但用于不同的设置。在 t_startup_delay 期间,RVSEL 电阻可以设置输出电压值,而在运行期间,该引脚允许启用强制 PWM 模式(将其连接到高电平)或节电模式(将其连接到低电平)(请参阅 TPS6280x 采用 6 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装的 1.8V 至 5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ 降压转换器数据表)。

针对 VSET/VID 引脚的注意事项仍然适用。如果设计人员希望在 PSM 下运行器件,则可以采用标准配置,如图 4-1 所示:放置一个接地的电阻即可。在 t_startup_delay 期间,可以执行 R2D 转换而不产生额外寄生效应,而在运行期间会将引脚下拉至 GND。

GUID-20210523-CA0I-6TDJ-MMTD-HLKW6PBVMPDH-low.gif图 4-1 TPS62801 典型应用原理图

相反,如果设计人员希望将 VSEL/MODE 引脚设置为高电平(强制 PWM 运行模式),则需要与电阻并联一个驱动电路以正确驱动输入。

推荐的解决方案是使用一个外部数字电路(例如 FPGA 或 MCU)在运行期间正确驱动引脚,如图 4-2 所示。与以前一样,设计人员需要确保 GPIO 寄生效应低于Topic Link Label2中指出的最大寄生效应。

GUID-20210523-CA0I-DX5X-0QXV-D9S2SQR1NJSX-low.gif图 4-2 典型应用原理图,包括使用 MCU 的 VSEL/MODE 驱动电路