ZHCABW3C April 2019 – April 2022 DRV8847 , DRV8873-Q1 , DRV8904-Q1 , DRV8906-Q1 , DRV8908-Q1 , DRV8910-Q1 , DRV8912-Q1
本节介绍 DRV824x-Q1 器件的无源 OLD 诊断的电路实现。DRV824x 具有用于无源 OLD 的专用比较器,称为 OLP_CMP。
当功率 FET 关断时,用户可以在待机状态下通过关断状态诊断来确定 OUTx 节点上的阻抗。通过这些诊断,可以通过无源方式检测以下故障状况:
在 PH/EN 或 PWM 模式下,全桥负载的无故障场景与故障场景的 OLP 组合和真值表如表 2-1 所示。
| 用户输入 | OLP 设置 | OLP CMP 输出 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nSleep | DRVOFF | EN/IN1 | PH/IN2 | OUT1 | OUT2 | CMP REF | 所选输出 | 正常 | 开路 | GND 短路 | VM 短路 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ROLP_PU | ROLP_PD | VOLP_REFH | OUT1 | L | H | L | H |
| 1 | 1 | 0 | 1 | ROLP_PU | ROLP_PD | VOLP_REFL | OUT2 | H | L | L | H |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ROLP_PD | ROLP_PU | VOLP_REFL | OUT2 | H | H | L | 高电平 |
下面是测试过程示例。首先使用第一行执行测试。nSLEEP=1、DRVOFF=1、EN/IN1=1 和 PH/IN2=0。如果 OLP CMP 输出为低电平,则预期输出条件为正常或 GND 短路。然后,尝试下一行:nSLEEP=1、DRVOFF=1、EN/IN1=0 和 PH/IN2=1。如果 OLP CMP 输出为高电平,则预期输出正常。如果 OLP CMP 输出为低电平,则预计输出为 GND 短路。