ZHCABW3C April   2019  – April 2022 DRV8847 , DRV8873-Q1 , DRV8904-Q1 , DRV8906-Q1 , DRV8908-Q1 , DRV8910-Q1 , DRV8912-Q1

 

  1.   电机驱动器中的开路负载检测
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 负载连接电源
    2. 1.2 负载连接地 (GND)
    3. 1.3 负载连接 H 桥
  4. 2无源开路负载检测
    1. 2.1 电路运行和检测
      1. 2.1.1 H 桥开路
      2. 2.1.2 H 桥短路
      3. 2.1.3 H 桥中连接的负载
    2. 2.2 DRV824x 中的电路运行和检测
  5. 3有源开路负载检测
    1. 3.1 电路运行和检测
  6. 4低电流有源开路负载检测
  7. 5负电流有源开路负载检测
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

低电流有源开路负载检测

DRV89xx-Q1 器件中使用的低电流有源 OLD 专为电机标称电流小于有源 OLD 的 IOLD 的负载而设计。图 4-1 显示低电流有源 OLD 阈值 (IOLD_LOW) 取代了有源 OLD 中的 IOLD。在低电流有源 OLD 中,IOLD_LOW 比有源 OLD 的电流 OLD 阈值低约 10 倍。如果 IOLD_LOW 比 IOLD 低 10 倍,则当利用需要较小标称电流来触发 OLD 事件的负载时,允许 OLD 具有更大的灵活性。如果低侧 FET 导通,并且在该低侧 FET 中流动的电流小于 IOLD_LOW 的时间至少达到 OLD 抗尖峰时间 (tOLD),则发生了 OLD 事件。

GUID-52A437EE-EA3F-4FC2-BF95-F929CB2B1C80-low.gif图 4-1 低电流有源 OLD 运行

低电流有源 OLD 必须考虑进行以下权衡:

  • 在 DRV89xx-Q1 器件中,此 OLD 仅适用于低侧 FET 中流动的电流,这意味着无法使用高侧 FET 检测到它。
  • 如果使用低电流有源 OLD,则低侧 FET 的过流保护阈值也会降低 11 倍。
  • 低侧 FET 的 RDS(ON) 将增加 11 倍,因此必须监测热性能。然而,鉴于低侧 FET 两端的电流预期较低,预计低侧 FET 的热耗散将受到限制。