ZHCABW3C April   2019  – April 2022 DRV8847 , DRV8873-Q1 , DRV8904-Q1 , DRV8906-Q1 , DRV8908-Q1 , DRV8910-Q1 , DRV8912-Q1

 

  1.   电机驱动器中的开路负载检测
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 负载连接电源
    2. 1.2 负载连接地 (GND)
    3. 1.3 负载连接 H 桥
  4. 2无源开路负载检测
    1. 2.1 电路运行和检测
      1. 2.1.1 H 桥开路
      2. 2.1.2 H 桥短路
      3. 2.1.3 H 桥中连接的负载
    2. 2.2 DRV824x 中的电路运行和检测
  5. 3有源开路负载检测
    1. 3.1 电路运行和检测
  6. 4低电流有源开路负载检测
  7. 5负电流有源开路负载检测
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

总结

本应用报告介绍了 OLD 诊断中的不同负载连接,例如连接电源的半桥负载、接地半桥负载和 H 桥负载,以及五种类型的 OLD 诊断:无源 OLD、有源 OLD、低电流有源 OLD 和负电流有源 OLD。

无源 OLD 诊断适用于需要在为驱动器供电之前检查驱动器与负载之间连接情况的应用。在此类应用中,可能存在与其他低压电路相连的线路发生开路的危险,这可能会对该电路或电源线造成潜在损坏,从而导致过流事件。低侧集成式驱动器中的无源 OLD 仅需要低侧 OLD 电流源即可检测无源 OLD 事件。在启用无源 OLD 之前,BLDC 栅极驱动器需要对负载相位引脚与地之间的电容进行放电。

有源、低电流有源和负电流有源 OLD 诊断适用于在负载运行时要监测驱动器电流的应用。有源 OLD 可以在连续模式和 PWM 模式下运行。DRV8873DRV8873-Q1 和 DRV824x-Q1 器件只能在高侧异步整流期间检测有源 OLD。BLDC 栅极驱动器要求在 H 桥配置中连接有源负载。低电流有源 OLD 设置 10 倍电流 OLD 阈值,以便更灵活地检测标称电流比 IOLD 更小的负载。负电流有源 OLD 将 IOLD 更改为 IOLD_NEG,以考虑同步整流中的高侧或低侧 FET 负电流再循环,并防止出现假的有源 OLD 标志。