ZHCABW3C April 2019 – April 2022 DRV8847 , DRV8873-Q1 , DRV8904-Q1 , DRV8906-Q1 , DRV8908-Q1 , DRV8910-Q1 , DRV8912-Q1
在此配置中,双向电机或螺线管/继电器负载连接在两个输出(例如 OUT1 和 OUT2)之间,如图 1-5(无源 OLD)和图 1-6(有源 OLD)所示。该配置广泛用于负载的双向控制。这种配置通过使 OUT1 和 OUT2 处的电压极性相反来灵活地改变负载的方向。在无源 OLD 期间,没有电流流向负载。在有源 OLD 期间,当一个半桥的高侧 FET 和另一个驱动半桥的低侧 FET 导通时,负载的电流将从 VM 流到 OUT1 或 OUT2,然后流至另一个输出,最后流至 GND。为了以相反的极性驱动,这些 FET 将关断,而之前关断的 FET 现在将导通。
图 1-5 负载连接 H 桥配置中的无源 OLD
图 1-6 负载连接 H 桥配置中的有源 OLD