ZHCABW3C April 2019 – April 2022 DRV8847 , DRV8873-Q1 , DRV8904-Q1 , DRV8906-Q1 , DRV8908-Q1 , DRV8910-Q1 , DRV8912-Q1
如果在 OUT1 和 OUT2 之间发生短路,则短路电流 (ISC) 从 AVDD 流出。H 桥短路中的成功 OLD 标志取决于 ISC。ISC 将取决于 AVDD、高侧电阻器 (ROL_HS = 12kΩ) 和低侧电阻器 (ROL_LS = 15kΩ)。ISC 公式如下所示:

因此,使用Equation1 计算 ISC,如下所示:

此 OLD 示例将展示当 H 桥上发生短路时如何不会出现 OLD 标志。由于 OL1_HS 的正极端子 OL1_HS (VOL1_HS(+)) 和 OL2_LS 的负极端子 (VOL1_HS) 上的 H 桥短路而导致的电压变化显示如下:
OUT1 的半桥的高侧比较器 (OL1_HS)
ISC (155.56µA) 从 AVDD 流出。因此,OL1_HS 的正极端子上的电压计算公式如下:

使用Equation3,VOL1_HS(+) 计算公式如下:

由于 VOL1_HS(+) (2.33V) 大于 VOL1_HS (2.3V),因此 OL1_HS 的输出设置为“1”。
OUT2 的半桥的低侧比较器 (OL2_LS)
ISC 的下拉电流 (155.56µA) 从 AVDD 流向 SW2_LS 开关。因此,OL2_LS 的负极端子上的电压 (VOL2_LS(-)) 计算公式如下:

使用Equation5,VOL2_LS(-) 值为:

由于 VOL2_LS(-) (2.33V) 大于 VOL_LS (1.2V),因此 OL2_LS 的输出设置为“0”。OL1_HS 的输出设置为“1”,OL2_LS 的输出设置为“0”。因此,这种情况不被视为 OLD。