ZHCABW3C April 2019 – April 2022 DRV8847 , DRV8873-Q1 , DRV8904-Q1 , DRV8906-Q1 , DRV8908-Q1 , DRV8910-Q1 , DRV8912-Q1
无源 OLD 也称为离线 OLD,在 FET 导通之前执行 OLD。此诊断功能可确保在驱动负载之前负载已连接到驱动器。无源 OLD 不能与其他 OLD 诊断同时使用。可以使用无源 OLD 集成式驱动器检测负载与电源的连接、与 GND 的连接以及在 H 桥中的连接。
图 2-1 显示了无源 OLD 在 BDC 和步进电机集成式驱动器中的电路实现。对于栅极驱动器,电路实现方式类似,不同之处在于未集成 FET。FET 必须处于高阻态。内部拉电流/灌电流源在设定的抗尖峰脉冲时间内,将电流驱动到所连接(例如,连接在 OUT1/SH1/DL1 与 OUT2/SH2/DL2 之间)的负载,并受负载电阻的限制。诊断电流非常低(对于 DRV8847,约为 100µA),这样它就不会旋转负载。如果负载连接在 OUT1/SH1/DL1 和 OUT2/SH2/DL2 之间,则会形成一条低阻抗路径,导致诊断电流很高并在饱和状态下运行。但是,如果负载与 OUT1/SH1/DL1 和 OUT2/SH2/DL2 中的任一者断开连接,则会形成高阻抗路径,导致电流降至零。与电流源共享同一节点的比较器输入端的电压随电流变化而波动。当比较器正极端子的电压大于负基准电压端子的电压时,比较器输出为高电平。这些比较器输出是 OLD 标志。如果存在 OCP/OLD 以外的任何其他故障,则不会启用无源 OLD。
对于 BDC 栅极驱动器,电机驱动器提供必要的硬件来对外部 FET 和负载进行无源 OLD 诊断。这种无源 OLD 诊断与集成式和 BLDC 栅极驱动器中的无源 OLD 诊断之间的区别是:BDC 栅极驱动器无源 OLD 建议 VDS 比较器阈值应调整为 1V 或更高,以确保内部阻断二极管正向压降有足够的余量,而内部 OLD 上拉和下拉电路将 OLD 电阻替换为内部阻断二极管,如图 2-2 所示。
图 2-3 显示了 BLDC 栅极驱动器中无源 OLD 的电路实现。在启用无源 OLD 之前,负载相位引脚与接地之间的电容必须放电。BLDC 栅极驱动器不支持单相高侧和低侧负载,如图 2-4 所示。
在集成式低侧驱动器中,仅需要低侧 OLD 电流源,即可检测是否发生了无源 OLD 事件。
图 2-1 集成式驱动器中的无源 OLD 电路
图 2-2 有刷直流栅极驱动器中的无源 OLD 电路
图 2-3 无刷直流栅极驱动器中的无源 OLD 电路
图 2-4 无刷直流栅极驱动器不支持无源 OLD 负载配置