本应用手册讨论了为 AM64x 和 AM243x Sitara™ 处理器系列供电的 LP8733xx 的两种型号和 TPS65218xx 电源管理 IC (PMIC) 的两种型号。该报告着重介绍了每种 PMIC 解决方案的优势,并包括用于比较选项的选择指南。提供了示例电源图,以协助执行设计过程。
Sitara™is a TM ofTI corporate name.
Arm® and Cortex®are reg TMs ofARM Ltd.
Other TMs
AM64x 和 AM243x Sitara 处理器系列为广泛的工业应用提供高度灵活、实时和低延迟的处理。这些处理器有多种型号,每种型号都有多达两个 Arm® Cortex® -A53 内核和四个 Arm® Cortex® -R5F 内核。TI 具有多个电源管理 IC (PMIC) 选项,以满足每个处理器型号的复杂电源需求。
本应用手册回顾了为这些 Sitara 处理器系列供电的 LP8733xx 的两种型号和 TPS65218xx PMIC 的两种型号。选择指南概述了 AM64x 的单 PMIC 和双 PMIC 解决方案,以及 AM243x 的单 PMIC 解决方案。应用手册还着重介绍了每个 PMIC 解决方案给整个系统带来的价值,并为每个型号提供了示例电源图。
LP8733xx 和 TPS65218xx 是经过优化并高度集成的电源管理解决方案,适用于 AM64x 和 AM243x 处理器。表 2-1 概述了每个 PMIC 系列的技术特性。
特性 | LP8733xx | TPS65218xx |
---|---|---|
输入范围 | 2.8V 至 5.5V | 2.7V 至 5.5V(转换器) 1.8V 至 5.5V (LDO) |
稳压器数量 | 4 | 7 |
直流/直流降压转换器的数量 | 2 | 3(可调节输出电压) 2(备份电池域) |
降压/升压转换器的数量 | 0 | 1 |
LDO 数量 | 2 | 1 |
附加特性 |
|
|
使用 EEPROM 重新编程的能力 | 否 | 是 |
LP8733xx 是一种一次性可编程 (OTP) 器件,其预编程以简化设计过程,并无需修改即可直接实现给定的电源配置。
TPS65218xx 是一种预编程和用户可编程的非易失性存储器 (NVM) 器件。例如,TPS6521855 经过预编程,当与 LP873364 配对时,可满足 AM64x 电源序列和配置需求。如第 6 节所述,TPS6521815 是一种用户可编程的 DIY 器件,其配有一个空白 EEPROM 和禁用的稳压器,以从启动时自由定制所需的输出电压、时序控制等,。TPS65218xx 系列中的所有器件都具有可重复编程的 EEPROM,允许根据系统需求灵活地更改配置设置。
表 3-1 显示了每种 LP8733xx 型号的稳压器输出设置的对比。两种 LP8733xx 型号是 OTP 器件,该OTP器件通过设置的输出电压和时序控制进行预编程,以匹配不同的 AM64x 或 AM243x 规格。有关此器件的更多信息,请参阅 LP8733xx 数据表。有关每个型号的更多详情,请参阅 LP873364 技术参考手册和 LP87334D 技术参考手册。
PMIC | LP873364 | LP87334D | ||
---|---|---|---|---|
稳压器设置 | 输出电压 | 启动/关闭延迟 | 输出电压 | 启动/关闭延迟 |
Buck0 | 0.75V | 2ms/2ms | 0.85V | 2ms/2ms |
Buck1 | 3.3V | 0ms/2ms | 3.3V | 0ms/2ms |
LDO0 | 1.8V | 1ms/2ms | 1.8V | 1ms/2ms |
LDO1 | 1.8V | 1ms/2ms | 1.8V | 1ms/2ms |
GPO0 | X[1] | 15ms/0ms | X[1] | 15ms/0ms |
GPO2 | X[1] | 3ms/0ms | X[1] | 3ms/0ms |
[1] 设置的输出电压未预编程;GPO0 和 GPO2 可以上拉,并用于对系统的分立式组件进行时序控制。
表 3-2 显示了预编程 TPS6521855 与 DIY TPS6521815 设置的对比。TPS6521855 是预编程的 NVM 器件,可与 LP873364 配合使用,作为 AM64x 处理器的双 PMIC 解决方案。TPS6521815 是用户可编程的 DIY 版本,将在Topic Link Label6中更详细地讨论。有关每种型号的更多信息,请参阅 TPS6521855 和 TPS6521815 数据表。
PMIC | TPS6521855 | TPS6521815 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
稳压器设置 | 输出电压 | 启用 | 启动/关闭延迟 | 输出电压 | 启用 | 启动/关闭延迟 |
DCDC1 | 1.1V | 是 | 10ms/8ms | 0.85 V 至 1.675 V | 否 | X[2] |
DCDC2 | 1.0V | 是 | 8ms/10ms | |||
DCDC3 | 1.8V | 是 | 8ms/10ms | 0.9 V 至 3.4 V | 否 | X[2] |
DCDC4 | 2.5V | 是 | 6ms/12ms | 1.175 V 至 3.4 V | 否 | X[2] |
DCDC5 | 1.0V | 否 | X[2] | 1.0V | 否 | X[2] |
DCDC6 | 1.8V | 否 | X[2] | 1.8V | 否 | X[2] |
LDO1 | 3.3V | 是 | 4ms/14ms | 0.9 至 3.4 V | 否 | X[2] |
[2] 未启用寄存器,因此稳压器不受序列发生器控制。稳压器可以通过寄存器启用和所需的启动/关闭延迟进行编程。
《PMIC 选择指南》的下一节将概述使用每个 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号的 AM64x 和 AM243x PMIC 解决方案选项。
表 4-1 详细介绍了为 AM64x 或 AM243x 供电的选择指南。PMIC 解决方案的选择将取决于所需的电源配置、存储器支持和诸如以太网 PHY的外设支持。还列出了为实施这些支持所推荐的分立式稳压器。下一节将提供每个 PMIC 解决方案的示例电源图,还着重介绍诸如解决方案尺寸和成本的其他设计考虑因素。
AM64x 单 PMIC 解决方案 | AM64x 双 PMIC 解决方案 | AM243x(ALX 封装)PMIC 解决方案 | AM243x(ALV 封装)PMIC 解决方案 | ||
---|---|---|---|---|---|
PMIC | LP873364[3] | LP873364 + TPS6521855[4] | LP87334D[5] | ||
存储器支持 | LPDDR4 或 DDR4 | LPDDR4 或 DDR4 | 否 | 否 | LPDDR4 或 DDR4 |
推荐的分立式稳压器 | TPS745、TPS62822 | TPS745 | 否 | TPS62822 或 TPS745(适用于 1.1V 或 2.5V 以太网 PHY 支持) | TPS62822、TPS745 |
PMIC 封装尺寸 | 5mm x 5mm | 5mm x 5mm + 6mm x 6mm | 5mm x 5mm | 5mm x 5mm | 5mm x 5mm |
示例电源图 | 图 5-1 (具有 LPDDR4) 图 5-2(具有 DDR4) | 图 5-3 (具有 LPDDR4) 图 5-4(具有 DDR4) | 图 5-5 | 图 5-6 | 图 5-7 (具有 LPDDR4) 图 5-8(具有 DDR4) |
可用的 TI 设计资源 | LP87334D 技术参考手册 | LP87334D 技术参考手册 | LP87334D 技术参考手册 |
[3] 如果选择为低于 0.85V 的 VDD_CORE 供电,则 LP87334D 是一种可行的备用电源解决方案。
[4] DIY PMIC TPS6521815 禁用了所有电源轨,这有利于在通电期间在系统中放置 PMIC,而不会损坏 SoC。然后,可以将 TPS6521815 编程为 TPS6521855 寄存器设置。
[5] DIY PMIC TPS6521815 可用于替代 LP87334D 以全面定制电源解决方案,然而它提供的稳压器数量可能比处理器所需的数量更多。
下一节提供了上文表 4-1 中概述的 PMIC 解决方案的示例电源图。还介绍了每个 PMIC 解决方案的其他详细信息和解决方案优势。
图 5-1 中显示了使用 LP873364 为支持 LPDDR4 存储器的 AM64x 供电的示例电源图,其中图 5-2 显示的是 AM64x 支持 DDR4 存储器的情况。
LP873364 有四个电源轨和两个可用于时序控制的可配置 GPO。因此,LP873364 解决方案由 1 个 PMIC + × 个分立器件组成(取决于是实施 LPDDR4 还是 DDR4)。与 AM64x 双 PMIC 解决方案相比,这一单 PMIC LP873364 解决方案在成本和尺寸上都得到了优化。与当前 AM64x SK EVM 相比,使用支持 LPDDR4 存储器的 LP873364 解决方案的PCB 面积大约减少了 42%。该解决方案还在实验室中针对电源、时序控制、断电和故障条件广泛地进行了测试。有关实施此解决方案的深入信息,请参阅使用 LP8733xx PMIC 为 AM64x 供电应用简介。
图 5-2 提供了一种使用 LP873364 为支持 DDR4 存储器的 AM64x 供电的示例电源图。第二个 TPS745 分立式 LDO 由 LP873364 LDO0 启用,以便为 DDR4 VPP 电源轨供电。
图 5-3 中显示了使用 LP873364 和 TPS6521855 为支持 LPDDR4 存储器的 AM64x 供电的示例电源图,其中图 5-4 显示的是 AM64x 支持 DDR4 存储器的情况。
这种双 PMIC 解决方案能够比单 PMIC 解决方案提供更多的电源轨和灵活性。附加电源轨增强了功能性,例如允许与其他 IC(如 TI 的 DP83867 千兆字节 PHY)进行连接。
TPS6521855 预编程为与 LPDDR4 存储器进行连接。然而,它保留了 TPS65218xx 系列的可编程 DIY 功能,因此可以重新编程以使用 DDR4 存储器。此外,如第 6 节中进一步解释的那样,DIY PMIC TPS6521815 也可以编程为该配置供电。
有关实施此解决方案的更多信息,请参阅使用 LP8733xx PMIC 为 AM64x 供电应用简介中的是否可以在双 PMIC 配置中使用 LP873364? 一节。