ZHCABM2 May   2022 DP83TC811S-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  5. 3软件配置
  6. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  7. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  8. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 测试步骤
    2. 6.2 链路质量的 SQI 映射
  9. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  10. 8测试 EMC/EMI
  11. 9修订历史记录

链路质量的 SQI 映射

下表将寄存器 0x198[7:0](SQI 8 位)的读数值与 OA 指定的 3 位 SQI 值以及链接质量进行了映射。

表 6-1 从 8 位到 3 位的 SQI 映射
SQI 8 位 SQI 3 位 链路质量
SQI < 0x28 0 *无链路
0x28 ≤ SQI < 0x31 1 差
0x31 ≤ SQI < 0x3B 2
0x3B ≤ SQI < 0x44 3
0x44 ≤ SQI < 0x4B 4
0x4B ≤ SQI < 0x58 5 正常
0x58 ≤ SQI < 0x64 6 非常好
0x64 ≤ SQI 7