ZHCABM2
May 2022
DP83TC811S-Q1
摘要
商标
1
引言
2
硬件配置
2.1
原理图
3
软件配置
4
测试 PMA
4.1
PMA 测试步骤
5
测试 IOP:链路建立和链路断开
5.1
IOP 测试步骤
6
测试 SQI
6.1
SQI 测试步骤
6.2
链路质量的 SQI 映射
7
测试 TDR
7.1
TDR 测试步骤
8
测试 EMC/EMI
9
修订历史记录
7
测试 TDR
本节介绍了测试电缆开路/短路故障的步骤。
C&S 出具的详细 TDR 测试报告包括 OA 合规结果,可通过申请获取。
注:
在 C&S 测试中进行的 OA TC1 测试用于开路和短路电缆故障测试用例。另外,当没有链路时,通常会运行 TDR 来查找根本原因。下节介绍的测试步骤比合规性测试多了一个步骤:在可能的情况下强制链路断开(需要时使用)。