ZHCABM2 May 2022 DP83TC811S-Q1
OA TC1 指定了传导 EMC/EMI 测试。对于 DP83TC811,这些测试在 OA 合规测试机构 FTZ 中执行;MDI 发射、各供电引脚发射、对射频信号的抗扰能力等测试都是测试套件的一部分。电路板由 FTZ 根据 OA 规格设计。
文档中重点介绍的硬件和软件配置用于上述传导 EMC/EMI 测试。如果应用需要对 TC1 规格进行进一步的提高,则可以使用配置。
FTZ 出具的详细测试报告包含步骤及 OA 合规结果,可通过申请获取。
除 OA EMC/EMI 测试外,还针对 OEM 特定的 EMC 标准对 DP83TC811 进行了测试。有关这些测试的详细报告也可通过申请获取。