ZHCABM2 May 2022 DP83TC811S-Q1
OA TC1 要求对 100Base-T1 PHY 进行不同的测试。本文档介绍了将 DP83TC811R/S 置于所需测试模式下进行这些不同测试的步骤。
DP83TC811 的 TC1 测试期间使用的软件和硬件配置可在本文档中找到。此配置已经在不同的 OA 合规性测试中进行了 IEEE 一致性测试、EMI/EMC 测试和互操作性测试,并应被视为最低要求。我们有可能根据客户的系统用例进一步改进,增加额外的硬件和软件配置。