ZHCABM2
May 2022
DP83TC811S-Q1
摘要
商标
1
引言
2
硬件配置
2.1
原理图
3
软件配置
4
测试 PMA
4.1
PMA 测试步骤
5
测试 IOP:链路建立和链路断开
5.1
IOP 测试步骤
6
测试 SQI
6.1
SQI 测试步骤
6.2
链路质量的 SQI 映射
7
测试 TDR
7.1
TDR 测试步骤
8
测试 EMC/EMI
9
修订历史记录
4
测试 PMA
OA TC1 为 100Base-T1 PHY 的前端指定了不同的电气测试。标准文档中指定了不同的测试模式。在每种测试模式下,PHY 应该在 MDI 线路上生成图案,或在引脚上显露内部时钟信号,以测量不同的电气参数。
DP83TC811 支持所有这些测试模式。本节提供了进入每种测试模式所需配置的详细信息。
UNH(OA 合规测试机构)出具的详细 PMA 测试报告包含 OA/IEEE 合规结果,可通过申请获取。