ZHCABM2 May   2022 DP83TC811S-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  5. 3软件配置
  6. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  7. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  8. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 测试步骤
    2. 6.2 链路质量的 SQI 映射
  9. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  10. 8测试 EMC/EMI
  11. 9修订历史记录

PMA 测试步骤

注:
  • 在对任何测试模式进行编程之前,都应按前面几节所述的内容为 DP83TC811 加载相应的初始化寄存器配置(主或从)。
  • SLAVE 发送抖动要求在 DUT 和链路伙伴间建立链路,因此在运行测试之前寄存器 [0x0001] 应当读作 0x0065。
表 4-1 PMA 测试模式编程
测试模式 待测试参数 MMD 寄存器 值
测试模式 1 发送压降 0x01 0x0904 0x2001
测试模式 2 MASTER 发送抖动 0x01 0x0904 0x4001
测试模式 4 发送失真 0x01 0x0904 0x8001
0x1F 0x0462 0x0011
测试模式 5 发送 PSD 0x01 0x0904 0xA001
- SLAVE 发送抖动 0x1F 0x0462 0x0011

发送失真和 SLAVE 发送抖动测试需要使用 TX_TCLK (66.66MHz)。该时钟使用写入 reg<0x0462> = 0x0011 编程为在 LED_0 时发送。