ZHCABM2 May 2022 DP83TC811S-Q1
OA TC1 指定不同的 PHY 级别测试来测试链路建立时间、链路断开时间和链路稳定性。已在 OA TC8 中强调了类似 ECU 电平测试。本节重点介绍用于这些 PHY 级别的 IOP 测试的测试顺序,可以对 ECU 级别测试使用相同的测试顺序。
TC1 互操作性测试由 OA 合规测试机构 C&S 执行。为测试 DP83TC811 的互操作性,C&S 使用 DP83TC811 及其他 100Base-T1 认证的 PHY 作为其链路伙伴来测试这些参数中的每个函数。这些参数中的每一个都在不同的温度和电缆长度条件下经历了大量的迭代测试。
C&S 出具的详细 IOP 测试报告包含 OA 合规结果,可通过申请获取。