ZHCABL1A December   2020  – January 2022 TAS2563

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1布局指南
    1. 1.1  典型应用电路
    2. 1.2  VBAT
    3. 1.3  DREG
    4. 1.4  GREG
    5. 1.5  PVDD 和 VBST
    6. 1.6  VDD
    7. 1.7  IOVDD
    8. 1.8  输出引脚
    9. 1.9  感测引脚
    10. 1.10 数字部分
    11. 1.11 接地平面
  4. 2原理图
    1. 2.1 推荐的外部组件
  5. 3去耦电容器
  6. 4修订历史记录

VDD

VDD 为模拟和数字电源的输入端。与 VBAT 引脚类似,该电源引脚也需要去耦电容器。建议使用容值至少为 4.7µF 的电容器将 VDD 旁路至 GND。有关详细信息,请参阅去耦电容器一节。

该引脚需要最大 200pH 的寄生电感。

GUID-20201210-CA0I-RZZR-XSLB-K5VXMJSJBH1C-low.png图 1-8 VDD 连接