ZHCABL1A December   2020  – January 2022 TAS2563

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1布局指南
    1. 1.1  典型应用电路
    2. 1.2  VBAT
    3. 1.3  DREG
    4. 1.4  GREG
    5. 1.5  PVDD 和 VBST
    6. 1.6  VDD
    7. 1.7  IOVDD
    8. 1.8  输出引脚
    9. 1.9  感测引脚
    10. 1.10 数字部分
    11. 1.11 接地平面
  4. 2原理图
    1. 2.1 推荐的外部组件
  5. 3去耦电容器
  6. 4修订历史记录

DREG

DREG 为数字核心稳压器的输出端。该引脚必须经 1µF 电容器旁路至 GND,且不能连接至外部负载。TI 建议,在该 DREG 引脚和 GND 之间,要确保去耦电容器两端的电感尽量低。建议使用多个过孔来降低电感。有关详细信息,请参阅去耦电容器一节

GUID-20201210-CA0I-9WNV-TDHP-5LK4K89TNGV0-low.png图 1-5 DREG 连接