ZHCABL1A December   2020  – January 2022 TAS2563

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1布局指南
    1. 1.1  典型应用电路
    2. 1.2  VBAT
    3. 1.3  DREG
    4. 1.4  GREG
    5. 1.5  PVDD 和 VBST
    6. 1.6  VDD
    7. 1.7  IOVDD
    8. 1.8  输出引脚
    9. 1.9  感测引脚
    10. 1.10 数字部分
    11. 1.11 接地平面
  4. 2原理图
    1. 2.1 推荐的外部组件
  5. 3去耦电容器
  6. 4修订历史记录

GREG

GREG 引脚为高侧栅极电荷泵稳压器的输出端。该引脚不能连接到外部负载。GREG 引脚和 PVDD 引脚之间必须连接一个容值至少为 0.1µF 的电容器(有关详细信息,请参阅图 1-6)。

TI 建议验证 PCB 设计是否不会产生高于 200pH 的寄生电感。此外,务必要将 GREG 引脚电容器连接到具有星形连接的 PVDD,而非升压层。这种方法可降低产生 EMI 辐射的可能性。

与接地引脚连接类似,层更改也应使用多个过孔,从而尽量减小寄生电感。

GUID-20201210-CA0I-BPZJ-ZKNC-FTZJ664BM7GH-low.png图 1-6 GREG 连接