ZHCABL1A December 2020 – January 2022 TAS2563
VSNS_N 和 VSNS_P 分别是电压感测负输入和正输入。在铁氧体磁珠滤波器后,这两个输入连接到 D 类输出(VSNS_N 连接到 OUT_N,VSNS_P 连接到 OUT_P)。
将这些引脚布线到铁氧体磁珠滤波器时,在扬声器端子处必须连接各自的输出,而非引脚或迹线。此外,TI 建议为每条电压感测路径添加一个 1kΩ 电阻器。这种方法有助于降低辐射并减少由 EMI 滤波器导致的 ICN 增量。
图 1-11 VSNS_P 和 VSNS_N 连接