ZHCABL1A December 2020 – January 2022 TAS2563
VBST 为内部升压转换器的输出端,是为功率级电源引脚 (PVDD) 供电的引脚。必须通过可靠连接将 PVDD 短接至 VBST 引脚。
对于 PVDD 到 VBST 的连接,必须注意以下因素:
VBST 不能连接到外部负载。应使用去耦电容器将该引脚旁路至 GND。在 VBST 引脚和 BGND 引脚之间,去耦电容器两端的电感应尽可能低。有关详细信息,请参阅 LINK。
从器件引脚到去耦电容器的寄生电感不应超过 100pH。
VBST 应通过加厚层连接到 PVDD(使用多个过孔,以降低寄生电感)。
PVDD 应通过星形连接方式连接至 GREG 电容器。
VBST 和 PVDD 迹线承载高电流,应支持高达器件过流限值的电流。
升压电容器降额与升压电感器之比应满足:L/C < 1/3 • 陶瓷电容器因所施加直流电压而产生的降额。通常情况下,在 10V 至 12V 范围内,10µF 电容器会损失标称值的 80%(例如,10µF 电容值变为 2µF)。通常情况下,TI 建议使用 20µF 电容器(或一对 10µF 电容器)作为去耦电容器。
图 1-7 PVDD 和 VBST 连接