ZHCABL1A December   2020  – January 2022 TAS2563

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1布局指南
    1. 1.1  典型应用电路
    2. 1.2  VBAT
    3. 1.3  DREG
    4. 1.4  GREG
    5. 1.5  PVDD 和 VBST
    6. 1.6  VDD
    7. 1.7  IOVDD
    8. 1.8  输出引脚
    9. 1.9  感测引脚
    10. 1.10 数字部分
    11. 1.11 接地平面
  4. 2原理图
    1. 2.1 推荐的外部组件
  5. 3去耦电容器
  6. 4修订历史记录

IOVDD

与 VDD 类似,IOVDD 为 I/O 电源的输入端,需要配备去耦电容器。建议使用容值至少为 1µF 电容器将 VDD 旁路至 GND。有关详细信息,请参阅去耦电容器一节

GUID-20201210-CA0I-DSCZ-LCBK-RSNSPBWRM6FD-low.png图 1-9 IOVDD 连接