ZHCABL1A December 2020 – January 2022 TAS2563
VBAT 为电池电源的输入端,进行内部升压时会承载相当大的电流。VBAT 迹线可分为两条,一条为升压电感器供电(高电流),另一条从器件为 VBAT 引脚供电(低电流)。必须对 VBAT 电源的每个终端进行去耦,因此去耦电容器必须放置在升压电感器和 IC 的 VBAT 引脚附近。
必须使用容值至少为 0.1uF 和 10uF 的电容器将 VBAT 旁路至靠近升压电感器的 GND,且必须使用容值至少为 1uF 的电容器将 VBAT 旁路至靠近 IC 的 VBAT 引脚的 GND。
对于 VBAT,务必考虑以下建议:
包括额外大容量电容器,在高功率下降低总体 THD+N,最重要的是使用低 VBAT 电压电平。
VBAT 采用宽迹线,以便应对总输出功率。
请勿在器件引脚、电感器端子和相关电容器之间使用过孔。
图 1-4 VBAT 连接