ZHCABK2A March 2022 – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024
ADC 时钟频率在确定 ADC 数据表中的转换延迟值方面发挥着重要作用。通常,这些延迟值都是默认时钟频率 fCLK 条件下的。例如,ADS124S08 转换延迟表中的表格注释 #1 指出,sinc3 滤波器转换延迟值是 fCLK = 4.096MHz 条件下的。不过,选择不同的时钟频率 fCLK_NEW 会使得对应的延迟时间(以毫秒表示时)成比例地变化。
表 5-5 显示了 ADS124S08 sinc3 滤波器的 tMOD 周期、默认第一次转换延迟以及默认的 ODR 值。表 5-5 还计算了 fCLK_NEW = 4.5MHz(即 ADS124S08 允许的最大时钟频率)时的第一次转换延迟和 ODR 值。
tMOD 周期数 | fCLK = 4.096MHz | fCLK_NEW = 4.5MHz | ||
第一次转换延迟 (ms) | ODR (SPS) | 第一次转换延迟 (ms) | ODR (SPS) | |
307265 | 1200.254 | 2.5 | 1092.498 | 2.7 |
153665 | 600.254 | 5 | 546.365 | 5.5 |
76865 | 300.254 | 10 | 273.298 | 11 |
46145 | 180.254 | 16.6 | 164.071 | 18 |
38465 | 150.254 | 20 | 136.765 | 22 |
15425 | 60.254 | 50 | 54.845 | 55 |
12857 | 50.223 | 60 | 45.714 | 66 |
7745 | 30.254 | 100 | 27.538 | 110 |
3905 | 15.254 | 200 | 13.885 | 220 |
1985 | 7.754 | 400 | 7.058 | 439 |
1025 | 4.004 | 800 | 3.645 | 879 |
808 | 3.156 | 1000 | 2.873 | 1099 |
424 | 1.656 | 2000 | 1.507 | 2197 |
232 | 0.906 | 4000 | 0.825 | 4395 |
重要的是,表 5-5 中的 tMOD 周期数不受时钟频率变化的影响。不过,当 fCLK_NEW = 4.5MHz 时,随着 ODR 值增加,得到的转换延迟会减少,从而能够更快地得到转换结果。
更改时钟频率还会影响可编程延迟。如表 5-3 所示,ADS124S08 可编程延迟以 tMOD 周期形式指定。例如,默认延迟为 14 ∙ tMOD,当 fCLK = 4.096MHz 时就是 3.42µs。当 fCLK_NEW = 4.5MHz 时,此延迟会减小至 3.11µs。更改时钟频率值时,应确保系统仍然具有所需的延迟。
关于时钟频率,最后要考虑的是容差。时钟频率容差会改变 fCLK,因此会直接影响转换延迟,如本节中通篇所述。例如,ADS124S08 内部振荡器具有 ±1.5% 的最大精度容差,这就相当于存在 ±1.5% 的转换延迟变化。最后,需要考虑不管时钟位于 ADC 内部还是外部,时钟频率容差可能对具有严格时序约束的系统产生的影响。