ZHCABK2A March   2022  – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 数据表时序和命名规则
  6. Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
  7. 数字滤波器操作和行为
    1.     8
    2.     9
    3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
  8. 影响转换延迟的 ADC 功能和模式
    1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
    2. 5.2 转换模式
    3. 5.3 可编程延迟
    4. 5.4 ADC 开销时间
    5. 5.5 时钟频率
    6. 5.6 斩波
  9. 模拟稳定
  10. 关键要点
  11. 周期时间计算示例
    1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
    2. 8.2 示例 2:更改转换模式
    3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
    4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
    5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
    6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
    7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
    8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
  12. 总结
  13. 10修订历史记录

示例 7:使用 ADS1261

表 8-8 列出了用于确定示例 7 中周期时间的系统参数:

表 8-7 示例 7 的系统参数
参数
ADCADS1261
ODR4800SPS
滤波器类型sinc4
时钟频率7.3728MHz(默认值)
转换模式持续
可编程延迟50μs(默认值)
斩波禁用
每通道转换次数3
通道数2

与使用 ADS124S08 的之前示例不同,示例 7 采用 ADS1261。因此,默认时钟频率和可编程延迟时间有所不同,ODR 和滤波器类型选项也是如此。不过,用于确定周期时间的过程保持不变。

请参阅表 2-2,确定使用 sinc4 滤波器且 ODR = 4800SPS 时的 ADS1261 第一次转换延迟 tFC。这个延迟为 1.258ms 并包括 50µs 的默认可编程延迟时间以及任何 ADC 开销。ADS1261 数据表中并未直接提供第二次及后续转换延迟 tSSC。相反,ADS1261 数据表中的转换延迟部分表明,使用连续转换模式且斩波处于禁用状态时,tSSC = 1 / ODR。由于本例中这两个条件都为真,因此 tSSC 可以通过方程式 32 计算得出:

方程式 32. tSSC = 1 / ODR = 1 / 4800 = 0.208 ms

最后,由于斩波技术,因此无需考虑额外的延迟。方程式 34 使用从方程式 33 得到的单通道扫描时间 tCH 来计算周期时间 tCYCLE

方程式 33. tCH = 1 ∙ tFC + 2 ∙ tSSC = 1 ∙ 1.258 ms + 2 ∙ 0.208 ms = 1.674 ms
方程式 34. tCYCLE = # of channels ∙ tCH = 2 ∙ 1.674 ms = 3.348 ms

最终,本示例中 6 个转换结果的周期时间为 3.348ms。图 8-8 显示了给定设计参数下示例系统的时序图。

GUID-20220201-SS0I-8N8L-6QGB-C7Z9JNQFHQHF-low.svg图 8-8 示例 7 的时序图