ZHCAB74D September   2018  – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   商标
  2. 1 FSK 概述
  3. 2 硬件预览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件设置
  4. 3 连接 AFE03x
    1. 3.1 配置 AFE031
  5. 4 发送路径
    1. 4.1 FSK 示例规格
    2. 4.2 PWM 模式
      1. 4.2.1 软件实现
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 HRPWM 与 EPWM
    3. 4.3 DAC 模式
      1. 4.3.1 软件实现
      2. 4.3.2 测试结果
      3. 4.3.3 OFDM 功能
    4. 4.4 将 TX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
      1. 4.4.1 特定于 PWM 模式的移植
      2. 4.4.2 特定于 DAC 模式的移植
  6. 5 接收路径
    1. 5.1 接收路径概述
    2. 5.2 接收器软件实现
      1. 5.2.1 初始设置和参数
      2. 5.2.2 中断服务例程
      3. 5.2.3 运行时工作
      4. 5.2.4 测试结果
      5. 5.2.5 系统利用率
      6. 5.2.6 器件相关性和移植
    3. 5.3 调优和校准
      1. 5.3.1 设置 AFE03X 的 PGA
      2. 5.3.2 自动增益控制 (AGC)
      3. 5.3.3 设置位检测阈值
      4. 5.3.4 FSK 相关性检测器库
    4. 5.4 将 RX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
  7. 6 连接电源线
    1. 6.1 线路耦合
    2. 6.2 耦合到交流线路
      1. 6.2.1 低压电容器
      2. 6.2.2 变压器的匝数比
      3. 6.2.3 高压电容器
      4. 6.2.4 高压侧电感器
    3. 6.3 耦合到直流线路
    4. 6.4 保护电路
      1. 6.4.1 金属氧化物压敏电阻
      2. 6.4.2 瞬态电压抑制器
      3. 6.4.3 导流二极管
    5. 6.5 确定 PA 电源要求
  8. 7 总结
  9. 8 参考文献
  10. 9 原理图
    1. 9.1 原理图(PWM 模式)
    2. 9.2 原理图(DAC 模式)
  11. 10修订历史记录

瞬态电压抑制器

TVS 是一种快速作用的钳位器件,在过压情况下导通,将浪涌电流分流到接地端。TVS 的主要性能指标为电源处理能力和钳位电压。TVS 提供单向或双向配置。

GUID-A1DE75E6-A7FD-45DA-9604-8B0669D4DE14-low.gif图 6-8 双向 TVS 二极管

对于电力线通信应用,建议使用双向 TVS;该元件放置在线路耦合变压器旁边。图 6-9 显示了典型双向 TVS 的 I/V 特性。

GUID-8C06FBAD-6F18-4A21-B1E0-F5CFE6E55DA3-low.gif图 6-9 典型的双向 TVS I/V 特性

当交流线路上出现浪涌或脉冲时,TVS 上的电压会上升。如果电压上升到高于 TVS 击穿电压,则 TVS 导通并迅速从高阻抗变为低阻抗,将电流分流到接地端。请注意,PA 输出和 TVS 之间的低压电容器会阻止 TVS 上的任何直流电压。因此,来自 PA 的正常 FSK 或 OFDM 信号似乎以 TVS 的接地端为中心。这种情况要求 TVS 是双向的。

图 6-10 阐明了这一概念。

GUID-16ADA6EC-CFD5-4ABD-896B-3BD6E67042B5-low.gif图 6-10 TVS 上的典型信号

信号在 TVS 处以接地端为中心对称,因此 TVS 击穿电压应约等于 PA 电源电压的二分之一。TVS 应在正常操作期间保持关闭,以避免削波和在输出信号中引入失真,这一点很重要。同样重要的是,TVS 应在非正常操作期间导通并钳制到尽可能低的电压,以提供最大保护。

该 BoosterPack 设计有浪涌保护器件。具有连接到变压器 LV 侧的分流接头的双向瞬态电压抑制 (TVS) 二极管用于钳制浪涌电压。TVS 的稳定电压必须恰好是 AFE 的 PA 电源电压的 1/2,这意味着 15V AFE 必须使用 7.5V TVS。该 1/2 比率基于以下事实:

  • AFE 的 PA 为 AB 型,使用单个电源轨。因此,用 12V 电压供电的 PA TX 输出处于 6V 偏置,振幅为 ±6V,这意味着信号具有 ±6V 的范围。在传输过程中,TVS 不得使信号饱和,因此稳定电压必须一直高于 PA 电源轨的 ½。
  • 如果 12V PA 使用 7.5V TVS,则在浪涌脉冲到达期间,LV 侧偏置锁定在 7.5V,但如果浪涌恰好在 TX 达到最大振幅(即 6V)时发生,则 TX 路由上的信号为 7.5V + 6V = 13.5V,高于电源轨电压,从而对 AFE 的 PA 造成损坏。因此,TVS 电压不得高于 PA 电源轨的 1/2。