ZHCAB74D September   2018  – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   商标
  2. 1 FSK 概述
  3. 2 硬件预览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件设置
  4. 3 连接 AFE03x
    1. 3.1 配置 AFE031
  5. 4 发送路径
    1. 4.1 FSK 示例规格
    2. 4.2 PWM 模式
      1. 4.2.1 软件实现
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 HRPWM 与 EPWM
    3. 4.3 DAC 模式
      1. 4.3.1 软件实现
      2. 4.3.2 测试结果
      3. 4.3.3 OFDM 功能
    4. 4.4 将 TX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
      1. 4.4.1 特定于 PWM 模式的移植
      2. 4.4.2 特定于 DAC 模式的移植
  6. 5 接收路径
    1. 5.1 接收路径概述
    2. 5.2 接收器软件实现
      1. 5.2.1 初始设置和参数
      2. 5.2.2 中断服务例程
      3. 5.2.3 运行时工作
      4. 5.2.4 测试结果
      5. 5.2.5 系统利用率
      6. 5.2.6 器件相关性和移植
    3. 5.3 调优和校准
      1. 5.3.1 设置 AFE03X 的 PGA
      2. 5.3.2 自动增益控制 (AGC)
      3. 5.3.3 设置位检测阈值
      4. 5.3.4 FSK 相关性检测器库
    4. 5.4 将 RX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
  7. 6 连接电源线
    1. 6.1 线路耦合
    2. 6.2 耦合到交流线路
      1. 6.2.1 低压电容器
      2. 6.2.2 变压器的匝数比
      3. 6.2.3 高压电容器
      4. 6.2.4 高压侧电感器
    3. 6.3 耦合到直流线路
    4. 6.4 保护电路
      1. 6.4.1 金属氧化物压敏电阻
      2. 6.4.2 瞬态电压抑制器
      3. 6.4.3 导流二极管
    5. 6.5 确定 PA 电源要求
  8. 7 总结
  9. 8 参考文献
  10. 9 原理图
    1. 9.1 原理图(PWM 模式)
    2. 9.2 原理图(DAC 模式)
  11. 10修订历史记录

方框图

图 2-3 显示了系统的方框图。在该示例中,并未使用所有连接,但 BoosterPack 具有所有连接,以为将来的开发做准备。

GUID-EBF9E7BD-34E1-4BD3-AD37-9DFD4908DCC4-low.jpg图 2-3 C2000 和 AFE031 方框图

AFE 具有多个内部寄存器,用于配置 AFE 芯片的内部元件,包括滤波器选择、增益选择和模式选择。可以使用 SPI 外设来访问这些寄存器。

AFE 还具有各种 GPIO,允许 MCU 将 AFE 设置为特定的模式并接收中断,从而在 AFE 上实现关键事件。ADC 连接允许 MCU 接收输入信号或对其进行采样。PWM 信号提供了一种为 AFE 创建输出的方法。目前 AFE031 支持两种数据发送模式,即 PWM 模式和 DAC 模式。Topic Link Label3提供了这两种模式的说明和实现方式。