ZHCAB74D September   2018  – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   商标
  2. 1 FSK 概述
  3. 2 硬件预览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件设置
  4. 3 连接 AFE03x
    1. 3.1 配置 AFE031
  5. 4 发送路径
    1. 4.1 FSK 示例规格
    2. 4.2 PWM 模式
      1. 4.2.1 软件实现
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 HRPWM 与 EPWM
    3. 4.3 DAC 模式
      1. 4.3.1 软件实现
      2. 4.3.2 测试结果
      3. 4.3.3 OFDM 功能
    4. 4.4 将 TX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
      1. 4.4.1 特定于 PWM 模式的移植
      2. 4.4.2 特定于 DAC 模式的移植
  6. 5 接收路径
    1. 5.1 接收路径概述
    2. 5.2 接收器软件实现
      1. 5.2.1 初始设置和参数
      2. 5.2.2 中断服务例程
      3. 5.2.3 运行时工作
      4. 5.2.4 测试结果
      5. 5.2.5 系统利用率
      6. 5.2.6 器件相关性和移植
    3. 5.3 调优和校准
      1. 5.3.1 设置 AFE03X 的 PGA
      2. 5.3.2 自动增益控制 (AGC)
      3. 5.3.3 设置位检测阈值
      4. 5.3.4 FSK 相关性检测器库
    4. 5.4 将 RX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
  7. 6 连接电源线
    1. 6.1 线路耦合
    2. 6.2 耦合到交流线路
      1. 6.2.1 低压电容器
      2. 6.2.2 变压器的匝数比
      3. 6.2.3 高压电容器
      4. 6.2.4 高压侧电感器
    3. 6.3 耦合到直流线路
    4. 6.4 保护电路
      1. 6.4.1 金属氧化物压敏电阻
      2. 6.4.2 瞬态电压抑制器
      3. 6.4.3 导流二极管
    5. 6.5 确定 PA 电源要求
  8. 7 总结
  9. 8 参考文献
  10. 9 原理图
    1. 9.1 原理图(PWM 模式)
    2. 9.2 原理图(DAC 模式)
  11. 10修订历史记录

PWM 模式

在 PWM 模式下,C2000 F28379D 生成两个直接进入 AFE 器件的对称 PWM 信号。这两个对称的 PWM 信号分别具有 66% 和 33% 的占空比。这些信号在 AFE 器件内累加,形成噪声极小的波形。图 4-1 显示了这种累加如何发挥作用。

GUID-72C3A0C7-937A-4980-858F-A4F03975A289-low.jpg图 4-1 PWM 累加

图 4-2 显示了 PWM 信号的路径。PWM 信号进入 AFE030/1 器件内部的低通滤波器,并累加在一起,形成上述的 PWM1+PWM2 波形。

GUID-A240D75B-094C-45DF-9227-7C29F42E83E9-low.gif图 4-2 PWM 发送路径

图 4-3 显示了内部 TX 低通滤波器输出端在特定频率下的增益。

GUID-E9B99E90-03AA-4462-8E92-D50C72F0799F-low.png图 4-3 TX 滤波器增益与频率之间的关系

接下来,信号依次通过一个低通滤波器、PGA 和另一个低通滤波器,最后离开 PA。可调整外部低通滤波器,以过滤表 4-2 中所示的所需频率。

表 4-2 用于增加 PWM 应用中滤波器响应的外部 R 和 C 值
频段R (Ω)C (nF)
SFSK:63kHz、74kHz5102.7
CENELEC A5101.5
CENELEC B、C、D5101