ZHCAB40A October   2020  – July 2022 LMR36520

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2 Fly-Buck 转换器器件运行
    1. 2.1 输出电流公式及注意事项
  5. 3LMR36520 Fly-Buck 转换器设计
    1. 3.1 耦合电感器
    2. 3.2 初级输出电容器
    3. 3.3 整流二极管
    4. 3.4 次级输出电容器
    5. 3.5 预载电阻器
    6. 3.6 齐纳二极管
    7. 3.7 缓冲器电路
  6. 4试验结果
    1. 4.1 稳态
    2. 4.2 次级输出电压
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 输出电流
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

齐纳二极管

若要确保次级输出电压位于一定的调节范围内,另一个好方法是将一个齐纳二极管与次级输出端并联。添加此器件的好处是它会将次级钳位至所需电压,而预载电阻器可能会受到输入电压幅度所造成漂移的影响。在此特定应用中,选择具有 3.3V 击穿电压的齐纳二极管时,可以生成经过良好调节的次级输出电压。可以为齐纳二极管串联一个电阻器来限制电流并确保不会超过齐纳二极管的额定功率。