ZHCAB40A October 2020 – July 2022 LMR36520
负载瞬态性能是衡量转换器性能的常规指标。在相同的工作条件下,Fly-Buck™ 转换器的初级输出与典型非隔离式降压转换器的负载瞬态性能几乎完全相同。不过,次级输出的负载瞬态性能比初级输出略差一些,因为转换器的控制环路不会检测次级输出电压,因此不会对该电压的变化做出响应。这意味着,从相同的负载瞬态恢复时,次级输出电压比初级输出电压所需的时间更长。
图 4-6 所示为初级输出电流等于 500mA 且次级负载从 0 跃升至 500mA 时的次级输出负载瞬态。
图 4-6 VIN 为 12V,500mA1,0 至 500mA2 负载瞬态图 4-7 显示了图 4-6 的缩小图像。次级输出电压几乎需要 10ms 才能恢复到所需输出电压的 5% 范围内。
图 4-7 VIN 为 12V,500mA1,0 至 500mA2 负载瞬态缩小图