ZHCAB40A October   2020  – July 2022 LMR36520

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2 Fly-Buck 转换器器件运行
    1. 2.1 输出电流公式及注意事项
  5. 3LMR36520 Fly-Buck 转换器设计
    1. 3.1 耦合电感器
    2. 3.2 初级输出电容器
    3. 3.3 整流二极管
    4. 3.4 次级输出电容器
    5. 3.5 预载电阻器
    6. 3.6 齐纳二极管
    7. 3.7 缓冲器电路
  6. 4试验结果
    1. 4.1 稳态
    2. 4.2 次级输出电压
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 输出电流
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

次级输出电容器

次级输出电容器必须能够在转换器导通期间提供次级负载电流。若要计算所需的最小电容,请使用Equation35

Equation40. C o u t 2 = I o u t 2 × D m a x f s W × V o u t 2 = 0.5   A) × 0.5 400000   H z × 0.033   V = 17.8   u F

考虑到降额问题,这里选择了额定电压为 16V 的 22μF 电容器。另外,为减少次级输出上的高频噪声,这里还选择了一个额定电压为 10V 的 220nF 高频电容。

同样,这里使用分段线性法来估算流经次级输出电容器组的均方根电流,以确定这些元件的均方根电流额定值。

Equation36. i c o u t 2 _ r m s = a 2 + b 2 + a × b 3 × t o f f T + a 2 + a 2 + a × a 3 × t o n T
Equation37. a = - I o u t 2 = - 0.5   A
Equation38. b = I s e c _ p k - I o u t 2 = 1.5   A - 0.5   A) = 1   A
Equation39. i c o u t 2 _ r m s = 0.645   A r m s