ZHCAB40A October   2020  – July 2022 LMR36520

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2 Fly-Buck 转换器器件运行
    1. 2.1 输出电流公式及注意事项
  5. 3LMR36520 Fly-Buck 转换器设计
    1. 3.1 耦合电感器
    2. 3.2 初级输出电容器
    3. 3.3 整流二极管
    4. 3.4 次级输出电容器
    5. 3.5 预载电阻器
    6. 3.6 齐纳二极管
    7. 3.7 缓冲器电路
  6. 4试验结果
    1. 4.1 稳态
    2. 4.2 次级输出电压
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 输出电流
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

输出电流

下文更加详细地介绍了输出电流测量值,以便与计算得出的输出电容器均方根电流进行比较。

图 4-12 中的 ACVrms 测量值表示所示初级或次级绕组电流波形的小信号交流分量。此小信号分量是流经输出电容器组的电流。

GUID-20201218-CA0I-ZDFB-5JW1-MRFQXC8M5D3M-low.gif图 4-9 VIN 是电压为 10V 时测得的初级绕组电流
GUID-20201218-CA0I-FGSJ-KT5G-43PHP0PV6G9J-low.gif图 4-10 VIN 是电压为 36V 时测得的初级绕组电流
GUID-20201218-CA0I-PKPV-KFPX-TMWDX0F0HRDS-low.png图 4-11 VIN 是电压为 10V 时测得的次级绕组电流
GUID-20201218-CA0I-TQXN-CC7X-Z006T847FLRF-low.png图 4-12 VIN 是电压为 36V 时测得的次级绕组电流