ZHCAB40A October 2020 – July 2022 LMR36520
图 3-1 Fly-Buck™ 转换器原理图| VIN 最小值 | 10V |
| VIN 最大值 | 36V |
| Vout1 | 5V |
| Iout1 | 500mA |
| Vout2 | 3.3V |
| Iout2 | 500mA |
| 开关频率 | 400kHz |
为了实现 Fly-Buck™ 转换器,必须选择具有强制脉宽调制 (FPWM) 的 IC 来确保器件可以处理负电感电流。因此,这里选择了 LMR36520FADDA。
如需了解输入电容器、反馈电阻器、EMI 滤波器、前馈电容器、CVCC 和自举电容器等元件的建议值及相关公式,请查看 LMR36520 数据表。以下设计示例专门介绍了如何计算 Fly-Buck™ 转换器中各个元件的特征值。