ZHCAB40A October   2020  – July 2022 LMR36520

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2 Fly-Buck 转换器器件运行
    1. 2.1 输出电流公式及注意事项
  5. 3LMR36520 Fly-Buck 转换器设计
    1. 3.1 耦合电感器
    2. 3.2 初级输出电容器
    3. 3.3 整流二极管
    4. 3.4 次级输出电容器
    5. 3.5 预载电阻器
    6. 3.6 齐纳二极管
    7. 3.7 缓冲器电路
  6. 4试验结果
    1. 4.1 稳态
    2. 4.2 次级输出电压
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 输出电流
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

预载电阻器

可以为次级输出电容器组并联一个预载电阻器,以便尽可能减少超出目标输出电压的过冲情况,尤其是在输入电压较高时。最好为此电阻器选择一个合适的电阻值,确保在目标输出电压下的放电电流约为 5mA。此电阻器的确切值需要根据给定的应用通过实验来确定。该预载电阻器的功耗可使用以下公式来计算:

Equation40. P p r e l o a d = I 2 R p r e l o a d

应当选择大小合适的预载电阻器,以便正确处理预期的功率耗散。