ZHCAB40A
October 2020 – July 2022
LMR36520
摘要
商标
1
引言
2
Fly-Buck 转换器器件运行
2.1
输出电流公式及注意事项
3
LMR36520 Fly-Buck 转换器设计
3.1
耦合电感器
3.2
初级输出电容器
3.3
整流二极管
3.4
次级输出电容器
3.5
预载电阻器
3.6
齐纳二极管
3.7
缓冲器电路
4
试验结果
4.1
稳态
4.2
次级输出电压
4.3
负载瞬态
4.4
启动
4.5
输出电流
5
结论
6
参考文献
7
修订历史记录
6
参考文献
德州仪器 (TI),
使用 TPS54308 设计简单、低成本 Flybuck 转换器解决方案
应用报告。
德州仪器 (TI),
LMR36520
SIMPLE SWITCHER®
4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
AN-2292 设计隔离式降压 (Flybuck) 转换器
应用报告。
德州仪器 (TI),
使用 Fly-Buck 转换器设计隔离式动态轨
应用报告。