ZHCAB40A October   2020  – July 2022 LMR36520

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2 Fly-Buck 转换器器件运行
    1. 2.1 输出电流公式及注意事项
  5. 3LMR36520 Fly-Buck 转换器设计
    1. 3.1 耦合电感器
    2. 3.2 初级输出电容器
    3. 3.3 整流二极管
    4. 3.4 次级输出电容器
    5. 3.5 预载电阻器
    6. 3.6 齐纳二极管
    7. 3.7 缓冲器电路
  6. 4试验结果
    1. 4.1 稳态
    2. 4.2 次级输出电压
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 输出电流
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

次级输出电压

图 4-4图 4-5 显示了在相同输入电压条件下,当两个输出端都从空载变为满载时次级输出电压纹波的增加情况。尽管此处并未显示,但是当 VIN 为 12V、IOUT2 为 500mA 且 IOUT2 为 0mA 时的次级输出电压纹波与两个输出端都满载时所示的次级输出电压纹波近乎相同。次级输出电容器必须在器件导通期间提供整个次级负载电流,因此这代表着最坏情况下的次级输出电压纹波。相比之下,空载条件下的输出电压纹波要小得多,因为次级输出电容器仅向预载电阻器提供电流。

GUID-20201218-CA0I-HGWM-DZB4-CFT5KKJVZCJV-low.png图 4-4 满载条件下的次级输出电压纹波
GUID-20201218-CA0I-SMLT-VG76-8GTZNRBFFF6M-low.png图 4-5 空载条件下的次级输出电压纹波