ZHCAB40A October   2020  – July 2022 LMR36520

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2 Fly-Buck 转换器器件运行
    1. 2.1 输出电流公式及注意事项
  5. 3LMR36520 Fly-Buck 转换器设计
    1. 3.1 耦合电感器
    2. 3.2 初级输出电容器
    3. 3.3 整流二极管
    4. 3.4 次级输出电容器
    5. 3.5 预载电阻器
    6. 3.6 齐纳二极管
    7. 3.7 缓冲器电路
  6. 4试验结果
    1. 4.1 稳态
    2. 4.2 次级输出电压
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 输出电流
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

稳态

图 4-1 至图 4-3 中所示的实验稳态波形非常类似于图 2-1 中所示的波形。通过研究稳态波形可以观察到若干有趣的现象。随着输入电压升高,次级绕组电流波形中的振铃也会增大。次级输出电压纹波也与输入电压成正比。最后,流经耦合电感器次级绕组的峰值电流与输入电压成反比。

以下所有稳态波形都显示了输入电压 VIN、初级侧开关电压 Vsw1、次级输出电压 Vout2 以及流经耦合电感器 IL 次级绕组的电流。

GUID-20201218-CA0I-2DMQ-M3ZK-CCCBBGR4KH9G-low.png图 4-1 VIN 为 12V 时的满载稳态
GUID-20201218-CA0I-JX6D-2075-XLNDZJNWLJZH-low.png图 4-2 VIN 为 24V 时的满载稳态
GUID-20201218-CA0I-5XV5-DDNQ-Z7ZPBXKN6KN0-low.png图 4-3 VIN 为 36V 时的满载稳态