ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 建议的测试设置
  4. 3 覆盖
  5. 4 确定所需的 RX BW
  6. 5 如何设置偏差
  7. 6 理论灵敏度
  8. 7 确定 AGC_REF 电平
  9. 8 确定抗混叠带宽
  10. 9 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

RSSI 偏移

必须将由芯片计算出的 RSSI 值调整一个偏移量,以给出表示输入功率(以 dBm 为单位)的数字。

若要确定 RSSI 偏移量,请执行以下操作:将无线电设置为 RX 模式。应用一个 CW,其中输入芯片的功率以 1dB 的阶跃从 -130dBm 跃升至 10dBm。对于每一阶跃,使用 RF_getRssi() 函数读取 RSSI 值。建议在多个电路板上进行测量,因为 RSSI 结果在各个芯片之间存在一些差异。

通过以下覆盖项来设置 RSSI 偏移:

(uint32_t)0x00XX88A3

其中 XX 是以二进制补码表示的偏移。

测量 RSSI 偏移并将其作为 SmartRF Studio 中给定设置的覆盖项。如果使用的射频前端与用于对其测量设置的电路板的射频前端不同,则可能会改变 RSSI 偏移。一个典型的示例是添加前端模块 (FEM),因为该 FEM 中的 LNA 会增加增益。