ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 建议的测试设置
  4. 覆盖
  5. 确定所需的 RX BW
  6. 如何设置偏差
  7. 理论灵敏度
  8. 确定 AGC_REF 电平
  9. 确定抗混叠带宽
  10. 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

确定所需的 RX BW

发送的信号会有一定的信号带宽 (SBW),这取决于符号速率和调制格式。当调制格式为 FSK 时,可以通过卡森法则计算该带宽的近似值:

Equation1. SBW = 2∗fm + 2∗fdev

其中

  • fm 是最高调制频率。2 ∗ fm = 符号速率
  • Fdev 是频率偏差。2∗fdev = 频率间隔

GFSK 通过整形的方式来减少旁瓣,因此 GFSK 信号带宽将小于通过卡森法则估算出的带宽。可以使用频谱分析仪测量确切的信号带宽。

接收器侧有一个 RX 通道滤波器,该滤波器以下变频接收射频频率(例如中频 (IF))为中心。RX 滤波器具有可编程带宽 (RX BW)。发送信号带宽必须小于 RX BW,但也必须考虑发送器和接收器的频率误差。

如果发送器载波频率和接收器 LO 频率存在误差,则 IF 频率也会存在误差。为简单起见,假设发送器和接收器中的频率误差相等(晶体类型相同)。如果接收器有 –X ppm 的误差,而发送器有 +X ppm 的误差,则 IF 频率将有 +2*X ppm 的误差。相反,如果接收器有 +X ppm 的误差,而发送器有 -X ppm 的误差,则 IF 频率将有 -2*X ppm 的误差。

由于晶体不精确,RX BW 必须大于最大 SBW 加上最大频率误差。最坏的情况是 TX 和 RX 侧晶体误差的符号相反。

Equation2. RX BW > SBW + 4∗XTALppm∗fRF

其中

  • XTALppm 是晶体的总精度,考虑到了初始容差、温度漂移、负载和老化
  • fRF = 射频工作频率
注: 对于给定的 RX BW,符号速率存在下限和上限。应在 SmartRF Studio 中输入所需的符号速率和 RX BW 的组合。如果这一组合无法实现,该工具将给出错误消息。